PEX 管, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
地板辐射采暖 PEX-A 管材 14 x 2 mm, 240 m
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: PE-Xa 管
088X0950
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | PEX 管 |
| 产品系列 | 地暖管道 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 使用 | Floor heating pipes |
| 壁厚 [mm] | 2 mm |
| 工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
| 描述 | 地板辐射采暖 PEX-A 管材 14 x 2 mm, 240 m |
| 材料 | PEX-A |
| 水流温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 管材直径 [mm] | 14 mm |
| 长度 [m] | 240.00 m |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.07 千克 |
| 净重 | 0.067 千克 |
| 容积 | 0.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |