PEX 管, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | PEX 管 |
| 产品系列 | 地暖管道 |
| 使用 | Floor heating pipes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 型号 | Danfoss |
| 壁厚 [mm] | 2 mm |
| 工作压力 [bar] [最高] | 8 bar |
| 描述 | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
| 材料 | PEX-A |
| 水流温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 管材直径 [mm] | 18 mm |
| 长度 [m] | 600.00 m |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.11 千克 |
| 净重 | 0.11 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |