Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX 管, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
Product line34
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型PEX 管
产品系列地暖管道
使用Floor heating pipes
特性
值
包含电池No
型号Danfoss
壁厚 [mm]2 mm
工作压力 [bar] [最高]8 bar
描述PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
材料PEX-A
水流温度 [°C] [最高]95 °C
管材直径 [mm]18 mm
长度 [m]240.00 m

一般规格

特性
值
毛重0.107 千克
净重0.107 千克
特性
值
EAN/UPC5715162442838