Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT 管, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: PE-RT 管

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
Product line34
REACH 候选清单物质No
产品类型PE-RT 管
产品系列地暖管道
使用Floor heating pipes
壁厚 [mm]2 mm
特性
工作压力 [bar] [最高]6 bar
工作温度 [°C] [最高]60.0 °C
平衡测试压力 [bar]10.000 bar
描述PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
材料PE-RT, 类型 II
欧盟 RoHS 豁免条款No
水流温度 [°C] [最高]95 °C
管材直径 [mm]16 mm
长度 [m]350.00 m

一般规格

特性
毛重0.097 千克
净重0.097 千克
容积0.6 公升
特性
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk