地暖管道, 零件配件, 压紧连接接头, 1 侧连接尺寸 [mm]: 18, 2 侧连接尺寸 [mm]: 18
088X0022
18 x 18 mm 压紧型连接件
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 零件配件
088X0022
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧连接尺寸 [mm] | 18.0 mm |
| 2 侧连接尺寸 [mm] | 18.0 mm |
| 3 侧连接尺寸 [mm] | 0.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Press coupling |
| SCIP 卷宗编号 | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 零件配件 |
| 产品系列 | 地暖管道 |
| 使用 | Floor heating pipes |
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
| 工作温度 [°C] [最高] | 70.0 °C |
| 描述 | 18 x 18 mm 压紧型连接件 |
| 材料 | 黄铜 / 不锈钢 |
| 水流温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 连接类型 | 压紧连接接头 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.072 千克 |
| 净重 | 0.072 千克 |
| 容积 | 0.08 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |