Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

地暖管道, 零件配件, 压紧连接接头, 1 侧连接尺寸 [mm]: 20, 2 侧连接尺寸 [mm]: 20

088X0021

20 x 20 mm 压紧型连接件
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 零件配件

产品规格

特性
1 侧连接尺寸 [mm]20.0 mm
2 侧连接尺寸 [mm]20.0 mm
3 侧连接尺寸 [mm]0.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPress coupling 20x20
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Press coupling
SCIP 卷宗编号bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
特性
产品类型零件配件
产品系列地暖管道
使用Floor heating pipes
工作压力 [bar] [最高]10 bar
工作温度 [°C] [最高]70.0 °C
描述20 x 20 mm 压紧型连接件
材料黄铜 / 不锈钢
水流温度 [°C] [最高]95 °C
连接类型压紧连接接头

一般规格

特性
毛重0.083 千克
净重0.025 千克
容积0.081 公升
特性
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm