Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT 管, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Product line34
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FH PE-RT 管
产品系列地暖管道
特性
包含电池No
工作压力 [bar] [最高]6 bar
描述FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
材料PE-RT, 类型 I
水流温度 [°C] [最高]95 °C
管材直径 [mm]18 mm
长度 [m]500.00 m

一般规格

特性
毛重95 Gram
净重95 Gram
容积0.75 Liter
特性
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens