Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

复合管, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
Product line34
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型复合管
产品系列地暖管道
使用Floor heating pipes
包含电池No
特性
值
壁厚 [mm]2 mm
工作压力 [bar] [最高]10 bar
工作温度 [°C] [最高]70.0 °C
平衡测试压力 [bar]16.000 bar
描述Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
材料PE-RT/Alu/PE-HD
水流温度 [°C] [最高]95 °C
管材直径 [mm]18 mm
长度 [m]200.00 m

一般规格

特性
值
毛重0.14 千克
净重0.12 千克
容积0.64 公升
特性
值
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens