地暖控制器, CF2 房间温控器, 拨盘型
088U0260
CF2 Dial RT Refurbished
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 水地暖服务套件
088U0260
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| HE 控制类型 | 房间温控器 |
| Material Description | CF2 Dial RT Refurbished |
| Product line | 34 |
| 产品描述 | 房间温控器,显示型 |
| 产品类型 | CF2 房间温控器 |
| 产品系列 | 地暖控制器 |
| 使用 | Dial |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 地面传感器选件 | 否 |
| 墙面式 | 是 |
| 壁式安装 | 是 |
| 安装 | 明装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 嵌入式 | 否 |
| 接口 | 无线(无物理接线) |
| 描述 | CF2 Dial RT Refurbished |
| 无线传输 [m] [最高] | 30 m |
| 无线频率 [MHz] | 868.42 MHz |
| 显示(是/否) | 否 |
| 温度控制器 | 是 |
| 温度设定范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 温度设定范围 [°C] [最高] | 30 °C |
| 电源电压 [V] | 3.0 V |
| 自适应学习 | 是 |
| 适用于 | 24V actuators |
| 阀杆位置 | 拨盘型 |
| 防篡改 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.122 千克 |
| 净重 | 0.192 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.634 公升 |
| EAN/UPC | 5715162279878 |