SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 7, 10 bar
088U1317
C4C Manifold SSM bundle
088U1317
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 分集水器套装7+7 |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 产品类型 | SSM 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 7 |
| 包含电池 | No |
| 压差 [bar] [最高] | 0.600 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
| 描述 | C4C Manifold SSM bundle |
| 放气阀 | 手动的 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 水流温度 [°C] [最高] | 90 °C |
| 流量计 | 否 |
| 测试压力 [bar] | 16 bar |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
| 预设定 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.2 千克 |
| 净重 | 6.8 千克 |
| 容积 | 0.027 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |