Danfoss logo
C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 6, 10 bar

088U1316

C4C Manifold SSM bundle

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description分集水器套装6+6
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
With thermometer (EF002167)FALSE
产品类型SSM 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]6
包含电池No
压差 [bar] [最高]0.600 bar
特性
值
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述C4C Manifold SSM bundle
放气阀手动的
材料不锈钢
水流温度 [°C] [最高]90 °C
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重6.6 千克
净重6.2 千克
容积0.025 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm