BasicPlus 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 8, 10 bar
088U0618
BasicPlus 分集水器 8+8
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 分集水器
088U0618
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 终端集分水器 |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | BasicPlus manifolds |
| SCIP 卷宗编号 | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| 产品类型 | BasicPlus 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 8 |
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
| 描述 | BasicPlus 分集水器 8+8 |
| 放气阀 | 不包含 |
| 材料 | 黄铜 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 流量计 | 否 |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.4 千克 |
| 净重 | 4.4 千克 |
| 容积 | 3.24 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |