FHF-F 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 9, 6 bar
088U0529
分集水器 9+9 流量计型
088U0529
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 475 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Height (EF000040) | 92 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | 集分水器, 带流量计, 供水有关断阀 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| SCIP 卷宗编号 | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Width (EF000008) | 125 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | FHF-F 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 9 |
| 包含电池 | No |
| 压差 [bar] [最高] | 0.600 bar |
| 工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
| 工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 描述 | 分集水器 9+9 流量计型 |
| 放气阀 | 不包含 |
| 材料 | 黄铜 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 水流温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 流量计 | 是 |
| 测试压力 [bar] | 10 bar |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
| 预设定 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.988 千克 |
| 净重 | 4.988 千克 |
| 容积 | 5.463 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |