Danfoss logo
C4C 分集水器, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar-product-details

C4C 分集水器, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionFHF 款黄铜分集水器3路
Model numberC4C FHF-P 3+3
Product line34
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型C4C 分集水器
特性
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]3
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批RoHS 中国
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述C4C FHF-P 3+3
材料Brass
标记产品No

一般规格

特性
毛重1.4 千克
净重1.35 千克
特性
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm