Danfoss logo
C4C 分集水器, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 10 bar-product-details

C4C 分集水器, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 10 bar

088U1502

C4C FHF-P 2+2

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionFHF 款黄铜分集水器2路
Model numberC4C FHF-P 2+2
Product line34
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型C4C 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
特性
值
供热歧管连接数量 [环路] [最高]2
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批RoHS 中国None
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述C4C FHF-P 2+2
材料Brass
标记产品No

一般规格

特性
值
毛重0.95 千克
净重0.9 千克
特性
值
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm