SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????3+3 |
| Product line | 34 |
| 产品类型 | SSM 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 3 |
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
| 描述 | C4C Manifold SSM bundle |
| 材料 | 不锈钢 |
| 测试压力 [bar] | 16 bar |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.9 千克 |
| 净重 | 4.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.019 立方公尺 |
| EAN/UPC | 5715162456620 |