Danfoss logo
SSM_088U0812_F0_v1

SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 12, 10 bar

088U0812

SSM 不锈钢型分集水器 12+12

产品规格

特性
值
Depth (EF000049)742
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Height (EF000040)122
Material Description不锈钢分集水器 12回路
Max. number of expansion groups (EF025121)12
Max. operating pressure (EF020449)16
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SSM manifold x+x
SCIP 卷宗编号f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
UNSPSC 代码40141720
Width (EF000008)188
With circulation pump (EF002221)TRUE
特性
值
With thermometer (EF002167)FALSE
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SSM 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]12
包含电池No
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述SSM 不锈钢型分集水器 12+12
放气阀手动的
材料不锈钢
水流温度 [°C] [最高]90 °C
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重6.294 千克
净重6.153 千克
容积17.019 公升
特性
值
EAN/UPC5702425119361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm