Danfoss logo
SSM_088U0804_F0_v1

SSM 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 4, 10 bar

088U0804

SSM 不锈钢型分集水器 4+4

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description不锈钢分集水器,含手动排气泄水
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SSM manifold x+x
SCIP 卷宗编号f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SSM 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]4
特性
值
包含电池No
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述SSM 不锈钢型分集水器 4+4
放气阀手动的
材料不锈钢
水流温度 [°C] [最高]90 °C
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重2.769 千克
净重2.728 千克
容积8.652 公升
特性
值
EAN/UPC5702425119446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm