Danfoss logo
SSM-F_088U0753_bracket_L

SSM-F 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 6 bar

088U0753

SSM 不锈钢型分集水器 3+3 流量计型

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description分集水器 3+3,带流量计
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SSM manifold set with flowmeters
SCIP 卷宗编号767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
UNSPSC 代码40141720
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SSM-F 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]3
特性
值
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]6 bar
描述SSM 不锈钢型分集水器 3+3 流量计型
放气阀手动的
材料不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]60 °C
流量计是
测试压力 [bar]10 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重2.218 千克
净重2.218 千克
容积6.489 公升
特性
值
EAN/UPC5702425114823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm