FHR 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 3, 10 bar
088U0883
C4C FHR Presetted Manifold 3+3
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 歧管 FHR
088U0883
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FHR预调型分集水器 3+3 |
| Product line | 34 |
| 产品类型 | FHR 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 3 |
| 压差 [bar] [最高] | 0.600 bar |
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| 放气阀 | 不包含 |
| 材料 | 黄铜 |
| 水流温度 [°C] [最高] | 90 °C |
| 流量计 | 否 |
| 测试压力 [bar] | 16 bar |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
| 预设定 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.3 千克 |
| 净重 | 1.2 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.001 立方公尺 |
| EAN/UPC | 5715162497029 |