歧管 FHR
FHR/FHR-B型分水器用于控制地暖系统中的水流量。地暖系统的每根管道都连接到该分水器,从而可以单独控制建筑物内每个区域的水流量或热量供应。
Features and benefits
- 控制阀作为执行器和控制装置的使能器
- 触觉预设功能用于补偿不同长度的管道回路
- 关闭以便有机会关闭单个管道回路
- 一体式铸造歧管,泄漏风险更低
- 减少黄铜用量/高效包装,实现轻巧紧凑的设计
- 歧管本体采用砂型铸造,表面均匀,无需额外加工。

FHR/FHR-B型分水器用于控制地暖系统中的水流量。地暖系统的每根管道都连接到该分水器,从而可以单独控制建筑物内每个区域的水流量或热量供应。
Features and benefits