Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

FHF-B 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 5, 10 bar

088U0545

分集水器 5+5 关断型

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description集分水器, 供水和回水只有关断阀
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Manifold x+x Shutoff
SCIP 卷宗编号ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FHF-B 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]5
特性
值
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
工作温度 [°C] [最高]90 °C
描述分集水器 5+5 关断型
放气阀不包含
材料黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
预设定否

一般规格

特性
值
毛重2.699 千克
净重2.699 千克
容积1.959 公升
特性
值
EAN/UPC5702420081069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm