Danfoss logo
FHF-10F 088U0530

FHF-F 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 10, 6 bar

088U0530

分集水器 10+10 流量计型

产品规格

特性
值
Depth (EF000049)570
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Height (EF000040)90
Material (EF002169)Brass
Material Description集分水器, 带流量计, 供水有关断阀
Max. operating pressure (EF020449)6
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
SCIP 卷宗编号958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Width (EF000008)130
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型FHF-F 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]10
包含电池No
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]6 bar
工作温度 [°C] [最高]60 °C
描述分集水器 10+10 流量计型
放气阀不包含
材料黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]60 °C
流量计是
测试压力 [bar]10 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重6.858 千克
净重6.858 千克
容积6.669 公升
特性
值
EAN/UPC5702420081007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm