Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 6, 10 bar

088U0916

FH-PROX Manifold 6+6

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description分集水器 6+6 FH-PROX
Product line34
产品类型FH-PRO 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]6
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
特性
值
描述FH-PROX Manifold 6+6
放气阀不包含
材料黄铜
水流温度 [°C] [最高]90 °C
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定否

一般规格

特性
值
毛重2.405 千克
净重2.255 千克
特性
值
容积0.002 立方公尺
EAN/UPC5715162473825