FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 10 bar
088U0912
FH-PROX Manifold 2+2
088U0912
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 分集水器 2+2 FH-PROX |
| Product line | 34 |
| 产品类型 | FH-PRO 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 2 |
| 包含电池 | No |
| 压差 [bar] [最高] | 0.600 bar |
| 工作压力 [bar] [最高] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | FH-PROX Manifold 2+2 |
| 放气阀 | 不包含 |
| 材料 | 黄铜 |
| 水流温度 [°C] [最高] | 90 °C |
| 流量计 | 否 |
| 测试压力 [bar] | 16 bar |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
| 预设定 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.792 千克 |
| 净重 | 0.745 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.001 立方公尺 |
| EAN/UPC | 5715162297384 |