Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0908

FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 8, 10 bar

088U0908

FH-PRO 不锈钢型分集水器 8+8

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PRO 型分集水器8路
Product line34
产品类型FH-PRO 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
供热歧管连接数量 [环路] [最高]8
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
特性
值
描述FH-PRO 不锈钢型分集水器 8+8
放气阀不包含
材料黄铜
水流温度 [°C] [最高]90 °C
流量计否
测试压力 [bar]16 bar
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重3.375 千克
净重3.16 千克
特性
值
容积0.003 立方公尺
EAN/UPC5702425235351