Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description分集水器 7+7 FH-PROX-B
Product line34
产品类型FH-PRO 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
特性
供热歧管连接数量 [环路] [最高]7
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述Project Manifold 7+7 without Shutoff
材料黄铜

一般规格

特性
毛重2.853 千克
净重2.673 千克
特性
容积0.003 立方公尺
EAN/UPC5715162473764