Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

FH-PRO 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FH-PRO 分集水器

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description分集水器 6+6 FH-PROX-B
Product line34
产品类型FH-PRO 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
特性
供热歧管连接数量 [环路] [最高]6
压差 [bar] [最高]0.600 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述Project Manifold 6+6 without Shutoff
材料黄铜

一般规格

特性
毛重2.405 千克
净重2.255 千克
特性
容积0.002 立方公尺
EAN/UPC5715162473740