Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus 分集水器, 黄铜, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 2, 10 bar

088U0612

BasicPlus 分集水器 2+2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 分集水器

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description终端集分水器
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BasicPlus manifolds
SCIP 卷宗编号89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
产品类型BasicPlus 分集水器
产品系列分集水器与分集水器套件
特性
供热歧管连接数量 [环路] [最高]2
工作压力 [bar] [最高]10 bar
描述BasicPlus 分集水器 2+2
放气阀不包含
材料黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量计
阀门接头Danfoss RA

一般规格

特性
毛重1.127 千克
净重1.075 千克
容积0.88 公升
特性
EAN/UPC5702420117300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm