Danfoss logo
 On-wall version

表面式安装, FH 安装箱, 镀锌板, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 1050 x 600 x 130
Product line34
产品类型表面式安装
产品系列FH 安装箱
包含电池No
特性
值
宽度 [mm]1050.00 mm
描述On wall cabinet, width 1050 mm
材料镀锌板
深度 [mm]130 mm
高度 [mm]600 mm

一般规格

特性
值
毛重11.45 千克
净重10.3 千克
特性
值
容积89.04 公升
EAN/UPC5715162477533