Danfoss logo
In-wall version

嵌装, FH 安装箱, 镀锌板, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
Product line34
产品类型嵌装
产品系列FH 安装箱
包含电池No
可调高度范围 [mm] [最低]585 mm
特性
值
可调高度范围 [mm] [最高]675 mm
宽度 [mm]975.00 mm
描述In wall cabinet, width 975 mm
材料镀锌板
深度范围 [mm] [最低]108 mm
深度范围 [mm] [最高]145 mm

一般规格

特性
值
毛重9700 公克
净重9700 公克
特性
值
容积77.376 公升
EAN/UPC5715162477489