嵌装, FH 安装箱, 镀锌板, 445 mm
088X0910
In wall cabinet, width 445 mm
088X0910
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | In-wall cabinet 445 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| 产品类型 | 嵌装 |
| 产品系列 | FH 安装箱 |
| 包含电池 | No |
| 可调高度范围 [mm] [最低] | 585 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可调高度范围 [mm] [最高] | 675 mm |
| 宽度 [mm] | 445.00 mm |
| 描述 | In wall cabinet, width 445 mm |
| 材料 | 镀锌板 |
| 深度范围 [mm] [最低] | 108 mm |
| 深度范围 [mm] [最高] | 145 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6 千克 |
| 净重 | 5.4 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 38.688 公升 |
| EAN/UPC | 5715162477458 |