USV-M, DN 50, 内螺纹 ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, 内螺纹,可升级平衡阀
003Z2153
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | 平衡阀 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | USV-M 50, R 2"", PN16 |
| SCIP 卷宗编号 | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | USV-M |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 升级能力 | 是 |
| 压力等级 | PN 16 |
| 排水功能 | 是 |
| 描述 | USV-M DN 50, 内螺纹,可升级平衡阀 |
| 流量限制 | 是 |
| 设定刻度 | 否 |
| 连接类型 | 内螺纹 ISO 7/1Rp 2 |
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 80 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.194 千克 |
| 净重 | 2.194 千克 |
| 容积 | 2.466 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |