Danfoss logo
USV-set 003Z2146

LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装, DN 32, 外螺纹 ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 32, 外螺纹

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16"
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装
特性
值
产品系列手动平衡
包含电池No
压力等级PN 16
描述球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 32, 外螺纹
连接类型外螺纹 ISO 228/1G 1 ½A
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
值
毛重2.632 千克
净重2.632 千克
容积3.541 公升
特性
值
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm