Danfoss logo
USV-set 003Z2146

LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装, DN 40, 内螺纹 ISO 7/1

003Z2145

球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 40, 内螺纹

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]10.00 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装
特性
产品系列手动平衡
包含电池No
压力等级PN 16
描述球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 40, 内螺纹
连接类型内螺纹 ISO 7/1Rp 1 ½
阀门尺寸DN 40

一般规格

特性
毛重2.924 千克
净重2.924 千克
容积3.46 公升
特性
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm