Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 32, 外螺纹 ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2129

USV-M DN 32, 外螺纹,可升级平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-M 32, G 1 1/2 A, PN16
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型USV-M
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能是
特性
值
包含电池No
升级能力是
压力等级PN 16
排水功能是
描述USV-M DN 32, 外螺纹,可升级平衡阀
流量限制是
设定刻度否
连接类型外螺纹 ISO 228/1G 1 ½A
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]80 KPa
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
值
毛重1.446 千克
净重1.446 千克
容积2.062 公升
特性
值
EAN/UPC5702420083544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm