Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, 法兰

003Z1170

MNF DN 50 带测量头 PN25, 静态平衡阀
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MSV-F2

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]53.80 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-F2 MNF DN15-300
SCIP 卷宗编号b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
产品类型MNF
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
特性
关断功能
包含电池No
压力等级PN 25
排水功能
描述MNF DN 50 带测量头 PN25, 静态平衡阀
测量头带测量头
设定刻度
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁(EN-GJS 400-15)
阀门压差 [kPa] [最高]200 KPa
阀门尺寸DN 50

一般规格

特性
毛重9.325 千克
净重8.585 千克
容积14.535 公升
特性
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm