Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 400, PN 16, 法兰

003Z1091

MSV-F2 DN 400 带测量头 PN16, 静态平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]2584.60 m³/h
Material Description静态平衡阀MSV-F2 DN400 w. measuring nipples (
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-F2 DN200-DN400
SCIP 卷宗编号2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型MSV-F2
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
特性
值
关断功能是
包含电池No
压力等级PN 16
排水功能否
描述MSV-F2 DN 400 带测量头 PN16, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度是
连接类型法兰
阀体材质铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 400

一般规格

特性
值
毛重890 千克
净重834.5 千克
容积1674.4 公升
特性
值
EAN/UPC5702421557778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm