MNF, DN 25, PN 25, 法兰
003Z1194
MNF DN 25 带测量头 PN25, 静态平衡阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MSV-F2
003Z1194
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv 值 [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | 静态平衡阀 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| SCIP 卷宗编号 | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| 产品类型 | MNF |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 25 |
| 排水功能 | 否 |
| 描述 | MNF DN 25 带测量头 PN25, 静态平衡阀 |
| 测量头 | 带测量头 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁(EN-GJS 400-15) |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 200 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 25 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.49 千克 |
| 净重 | 3.49 千克 |
| 容积 | 6.577 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |