MVT, DN 50, 内螺纹
003Z4086
MVT DN 50, 内螺纹, 静态平衡阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MVT
003Z4086
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv 值 [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | 静态平衡阀 |
| Product line | 28 |
| 产品类型 | MVT |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 关断功能 | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 20 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 2.50 bar |
| 排水功能 | 是 |
| 描述 | MVT DN 50, 内螺纹, 静态平衡阀 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 防脱锌黄铜 |
| 阀门尺寸 | DN 50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.611 千克 |
| 净重 | 2.6 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 3.356 公升 |
| EAN/UPC | 5702425180583 |