Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, 内螺纹

003Z4082

MVT DN 20, 内螺纹, 静态平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]6.00 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
产品类型MVT
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能是
特性
值
包含电池No
压力等级PN 20
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
排水功能是
描述MVT DN 20, 内螺纹, 静态平衡阀
设定刻度是
连接类型内螺纹
阀体材质防脱锌黄铜
阀门尺寸DN 20

一般规格

特性
值
毛重0.89 千克
净重0.89 千克
特性
值
容积1.314 公升
EAN/UPC5702425180507