Danfoss logo
MSV 003Z4000

MVT, DN 15, 内螺纹

003Z4080

MVT DN 15 LF, 内螺纹, 静态平衡阀
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MVT

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]2.50 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
产品类型MVT
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能
特性
包含电池No
压力等级PN 20
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
排水功能
描述MVT DN 15 LF, 内螺纹, 静态平衡阀
设定刻度
连接类型内螺纹
阀体材质防脱锌黄铜
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.805 千克
净重0.805 千克
特性
容积1.35 公升
EAN/UPC5702425180460