Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, 内螺纹

003Z9990

产品类型: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, 低流量, 内螺纹, 手动平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Product line28
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LENO MSV-BD PURE
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能是
特性
值
包含电池No
压力等级PN 20
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
排水功能是
描述MSV-BD PURE DN15 LF G½"
流动类型低流量
测量头带测量头
设定刻度是
连接G ½"
连接类型内螺纹
阀体材质Ecobrass
阀门尺寸DN 15 LF

一般规格

特性
值
毛重0.814 千克
净重0.802 千克
容积1.376 公升
特性
值
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk