LENO MSV-BD, DN 40, 内螺纹 ISO 228/1
003Z4005
MSV-BD DN 40, 内螺纹, 静态平衡阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 手动预设阀 LENO™ MSV-BD
003Z4005
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 20 |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kv value (EF021251) | 1.06-26 |
| Kv 值 [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 26 |
| Material Description | 静态平衡阀MSV BD DN40 G1 1/2 int |
| Material quality (EF001257) | Dezincification resistant brass (DZR) |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 2.50 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 40 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| SCIP 卷宗编号 | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Suitable for central heating water (EF021280) | TRUE |
| Suitable for hot tap water (EF021195) | FALSE |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Suitable for tap water (EF021265) | FALSE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
特性 | 值 |
|---|---|
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | TRUE |
| With extended measuring nipples (EF020104) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring connector (EF020193) | TRUE |
| With measuring nipples (EF022471) | TRUE |
| With position indicator (EF022469) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | LENO MSV-BD |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 20 |
| 压差 [kPa] [最高] | 3 KPa |
| 压差范围 [bar] [最高] | 2.50 bar |
| 排水功能 | 是 |
| 描述 | MSV-BD DN 40, 内螺纹, 静态平衡阀 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 测量头 | 带测量头 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接 | G 1 ½" |
| 连接类型 | 内螺纹 ISO 228/1 |
| 阀体材质 | 防脱锌黄铜 |
| 阀门尺寸 | DN 40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.904 千克 |
| 净重 | 1.75 千克 |
| 容积 | 2.206 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |