Danfoss logo
MSV 003Z4000

LENO MSV-BD, DN 15 LF, 内螺纹 ISO 228/1

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, 内螺纹, 静态平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]2.50 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-BD DN15-DN50 (2)
SCIP 卷宗编号d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LENO MSV-BD
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
特性
值
关断功能是
包含电池No
压力等级PN 20
压差 [kPa] [最高]3 KPa
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
排水功能是
描述MSV-BD DN 15 LF, 内螺纹, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度是
连接G ½
连接类型内螺纹 ISO 228/1
阀体材质防脱锌黄铜
阀门尺寸DN 15 LFLow flow

一般规格

特性
值
毛重0.814 千克
净重0.802 千克
容积1.376 公升
特性
值
EAN/UPC5702420084886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm