LENO MSV-B, DN 20, 内螺纹
003Z4032
MSV-B DN 20, 内螺纹, 静态平衡阀
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: LENO™ MSV-B
建议更换: 003Z7002
003Z4032
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | 静态平衡阀MSV-B DN20 G3/4" int. |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| SCIP 卷宗编号 | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | LENO MSV-B |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 20 |
| 排水功能 | 否 |
| 描述 | MSV-B DN 20, 内螺纹, 静态平衡阀 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 测量头 | 带测量头 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接 | Rp ¾ |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 防脱锌黄铜 |
| 阀门尺寸 | DN 20 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.784 千克 |
| 净重 | 0.724 千克 |
| 容积 | 1.434 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |