Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, 内螺纹

003Z4031

MSV-B DN 15, 内螺纹, 静态平衡阀
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: LENO™ MSV-B

建议更换: 003Z7001

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]3.00 m³/h
Material Description静态平衡阀MSV-B DN15 Rp 1/2" int.
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-B DN15-DN50 (1)
SCIP 卷宗编号e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LENO MSV-B
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
特性
关断功能
包含电池No
压力等级PN 20
排水功能
描述MSV-B DN 15, 内螺纹, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度
连接Rp ½
连接类型内螺纹
阀体材质防脱锌黄铜
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.724 千克
净重0.594 千克
容积1.395 公升
特性
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm