Danfoss logo
Handle AB-QM DN 200-250 - 003Z0697

手柄 AB-QM DN 200 - 250

003Z0697

手柄 AB-QM DN 200 - 250

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description手柄 ABQM DN125-250
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型AB-QM 附件
特性
产品系列动态压差平衡型电动调节阀
使用AB-QM
包含电池No
描述手柄 AB-QM DN 200 - 250
阀门连接DN 200-250

一般规格

特性
毛重0.322 千克
净重0.321 千克
容积0.567 公升
特性
EAN/UPC5710104510507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm