RA-HC, DN 15, 不带测量头, 内螺纹
003Z3932
RA-HC DN 15,外螺纹,无测量头,控制阀
003Z3932
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 2.80 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品类型 | RA-HC |
| 产品系列 | 其他阀门 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 介质温度 [°C] [最高] | 100 °C |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 1.80 bar |
| 描述 | RA-HC DN 15,外螺纹,无测量头,控制阀 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 测量头 | 不带测量头 |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 防脱锌黄铜 |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.408 千克 |
| 净重 | 0.37 千克 |
| 容积 | 0.559 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |