Danfoss logo
FEV 013G5467

室内控制器, FEV, 毛细管 [m]: 5

013G5467

FEV 传感器,用于控制供暖回路

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEV, IF Climate Control, heating, 5m
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"FED-K-V_5"
SCIP 卷宗编号b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
特性
值
产品类型FEV
产品系列室内控制器
包含电池No
描述FEV 传感器,用于控制供暖回路
毛细管 [m]5

一般规格

特性
值
毛重0.332 千克
净重0.31 千克
容积1.651 公升
特性
值
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm